Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole Stora è dotata di perno filettato con collare esagonale, superiore, rivettato che garantisce un fissaggio sicuro e duraturo. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media ed è equipaggiato con doppio giro di sfere per assicurare una rotazione fluida e precisa. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 125 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 154 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica raggiunge i 200 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per carrelli della spesa e arredi e espositori per negozi, offrendo affidabilità e prestazioni ottimali in ambito commerciale.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
2370PJP125S74
EAN
4031582428438
Core attributes
Tipo
Ruota girevole
Portata a 3 km/h
100 kg
Portata statica
200 kg
Altezza totale
154 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Nome del prodotto
Stora
Standard
EN12530 - Ruote per dispositivi
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fitting
Tipo di fissaggio
Perno filettato con Collare esagonale, superiore, rivettato
Altezza di montaggio
15,5 mm
Lunghezza perno
12 mm
Housing
Forma della forcella
Sottile
Materiale
Lamiera di acciaio, media
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Ingombro di piroettamento
201 mm
Disassamento
38 mm
Raggio di piroettamento
100,5 mm
Wheel
Durezza del Battistrada (A)
85 Shore A
Materiale del corpo
Polipropilene
Materiale del battistrada
Gomma termoplastica
Larghezza battistrada
32 mm
Diametro
125 mm
Parafili
Con parafili
Cuscinetto
Cuscinetti a sfere di precisione
special-features-image
Funzionalità speciali