Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole Stora è dotata di flangia verticale per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è caratterizzata da un corpo in polipropilene e battistrada in gomma termoplastica, equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali, con diametro di 125 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 155 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg alla velocità di 3 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge i 200 kg. Questa soluzione tecnica è particolarmente indicata per applicazioni su carrelli della spesa e arredi e espositori per negozi, garantendo affidabilità e maneggevolezza in contesti commerciali.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
2370PJP125P72
EAN
4031582425185
Core attributes
Tipo
Ruota girevole
Portata a 3 km/h
100 kg
Portata statica
200 kg
Altezza totale
155 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
0,67 kg
Nome del prodotto
Stora
Standard
EN12530 - Ruote per dispositivi
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fitting
Tipo di fissaggio
Flangia verticale
Altezza di montaggio
58,5 mm
Larghezza della piastra
35 mm
Housing
Forma della forcella
Sottile
Materiale
Lamiera di acciaio, media
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Ingombro di piroettamento
201 mm
Disassamento
38 mm
Raggio di piroettamento
100,5 mm
Wheel
Durezza del Battistrada (A)
85 Shore A
Materiale del corpo
Polipropilene
Materiale del battistrada
Gomma termoplastica
Larghezza battistrada
32 mm
Diametro
125 mm
Parafili
Con parafili
Cuscinetto
Cuscinetti a sfere di precisione
special-features-image
Funzionalità speciali