Ruota girevole 100 mm
Alpha smart stainless
EAN:
4031582491265
Codice prodotto:
8370IDC100P62
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Alloggiamento solido
La ruota girevole Alpha smart stainless è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e garantisce prestazioni superiori in ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La ruota girevole Alpha smart stainless è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e garantisce prestazioni superiori in applicazioni industriali. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile pesante con doppio giro di sfere per assicurare una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in alluminio con battistrada in materiale smorzante resistente al calore, mentre il cuscinetto a sfere di precisione inossidabile garantisce un funzionamento affidabile anche in condizioni gravose. Il diametro della ruota è di 100 mm e l'altezza complessiva raggiunge 128 mm. La capacità di carico dinamico è di 80 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico arriva fino a 160 kg, rendendola ideale per applicazioni che richiedono elevate prestazioni di carico e resistenza.
Codici articolo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funzionalità speciali