Ruota girevole 100 mm
Alpha smart stainless
EAN:
4031582494242
Codice prodotto:
8370IDC100P30-13
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Alloggiamento solido
La ruota girevole Alpha smart stainless è dotata di un sistema di fissaggio a foro per vite che garantisce un montaggio sicuro e...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La ruota girevole Alpha smart stainless è dotata di un sistema di fissaggio a foro per vite che garantisce un montaggio sicuro e affidabile. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile pesante con cuscinetto girevole a doppio giro di sfere per assicurare movimenti fluidi e durevoli nel tempo. La ruota presenta un corpo in alluminio con battistrada in materiale smorzante resistente al calore, equipaggiata con cuscinetto a sfere di precisione inossidabile per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 100 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 128 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 80 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica massima di 160 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni e resistenza.
Codici articolo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funzionalità speciali