Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole Alpha smart stainless è dotata di un foro per vite come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile pesante e incorpora un doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in termoset in plastica termoresistente con battistrada identico al nucleo, mentre il cuscinetto è del tipo a bussola a secco per un funzionamento affidabile senza manutenzione. Il diametro della ruota è di 100 mm e l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 128 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 125 kg alla velocità di 4 km/h e una capacità statica massima di 250 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono resistenza e prestazioni elevate in ambienti impegnativi.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
8370BOG100P30-13
EAN
4031582494181
Core attributes
Tipo
Ruota girevole
Larghezza complessiva
75 mm
Portata a 4 km/h
125 kg
Portata statica
250 kg
Altezza totale
128 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
280 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-40 °C
Peso complessivo
0,68 kg
Nome del prodotto
Alpha smart stainless
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fitting
Tipo di fissaggio
Foro per vite
Diametro del foro
13 mm
Housing
Forma della forcella
Sottile
Materiale
Acciaio Inossidabile, Pesante
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Diametro cuffia superiore
75 mm
Ingombro di piroettamento
170 mm
Disassamento
35 mm
Raggio di piroettamento
85 mm
Wheel
Durezza del Battistrada (D)
90 Shore D
Materiale del corpo
Termoset in Plastica, termoresistente
Materiale del battistrada
Identico al nucleo
Larghezza battistrada
35 mm
Diametro
100 mm
Asse
Vite con dado
Cuscinetto
Bussola a secco
special-features-image
Funzionalità speciali