Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole Agila stainless è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento in acciaio inossidabile medio con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è realizzata con corpo in polipropilene elettricamente conduttivo e battistrada in gomma termoplastica elettroconduttiva, equipaggiata con cuscinetto piano per un movimento scorrevole. Il diametro della ruota è di 100 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge i 135 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 100 kg a una velocità di 3 km/h e una capacità statica di 200 kg. Questa soluzione tecnica è particolarmente indicata per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, nonché per carrelli per pulizie professionali dove le proprietà elettroconduttive risultano essenziali.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
7470YGO100P51
EAN
4031582377323
Attributi principali
Tipo
Ruota girevole
Portata a 3 km/h
100 kg
Portata statica
200 kg
Altezza totale
135 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
0,54 kg
Nome del prodotto
Agila stainless
Standard
EN12530 - Ruote per dispositivi
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Montaggio
Tipo di fissaggio
Placca rettangolare
Diametro del foro della piastra
11 mm
Lunghezza foro piastra (massima)
75 mm
Larghezza foro piastra (massima)
50 mm
Lunghezza della piastra
95 mm
Larghezza della piastra
70 mm
Alloggiamento
Forma della forcella
Largo
Materiale
Acciaio Inossidabile, medio
Cuscinetto del supporto
Doppio giro di sfere
Ingombro di piroettamento
176 mm
Disassamento
38 mm
Raggio di piroettamento
88 mm
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
85 Shore A
Materiale del corpo
Polipropilene, elettricamente conduttivo
Materiale del battistrada
Gomma termoplastica, elettroconduttiva
Larghezza battistrada
32 mm
Diametro
100 mm
Parafili
Senza parafili
Cuscinetto
Cuscinetto piano
special-features-image
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Lavabilità permanente
Tutti i componenti metallici in acciaio inox
Materiali a bassa manutenzione
Tutti i componenti metallici in alluminio o acciaio inox
Salta la galleria dei prodotti

Vendita incrociata

Varianti
Ruota fissa 100 mm
Ruota fissa 100 mm
Agila stainless
7478PJO100P50

La ruota fissa Agila stainless è dotata di una placca rettangolare con il lato lungo della piastra posizionato a 90°. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile medio, garantendo resistenza alla corrosione e durabilità nel tempo. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano per un movimento fluido. Il diametro della ruota è di 100 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 135 mm. La capacità di carico dinamico è di 80 kg a una velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statico di 160 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, nonché per carrelli per pulizie professionali.

100 mm
135 mm
Uso leggero
100 mm
135 mm
Uso leggero
Varianti
Ruota girevole con freno totale 100 mm
Ruota girevole con freno totale 100 mm
Agila stainless
7477PJO100P50

La Agila stainless è una ruota girevole con freno totale progettata per applicazioni professionali che richiedono elevate prestazioni e resistenza alla corrosione. Il sistema di fissaggio è costituito da una placca rettangolare che garantisce un montaggio stabile e sicuro. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile medio e incorpora un doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile, assicurando movimenti fluidi e durata nel tempo. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano, con diametro di 100 mm per un'ottima manovrabilità. L'altezza complessiva del prodotto è di 135 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 80 kg a 3 km/h e una capacità statica di 160 kg. Ideale per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, nonché per carrelli per pulizie professionali.

100 mm
135 mm
Uso leggero
100 mm
135 mm
Uso leggero