Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole Integral twin è dotata di perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, media e utilizza cuscinetti a sfere di precisione per il movimento girevole. La ruota presenta un corpo in poilammide con battistrada in poliuretano, iniettato e cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida. Il diametro della ruota è di 100 mm con un'altezza complessiva di 129 mm. La capacità di carico dinamico è di 125 kg a 3 km/h e 125 kg a 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 250 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per applicazioni in carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, letti di cura, letti ospedalieri, ospedali, case di cura e residenze per anziani, robot chirurgici, tavoli operatori e dispositivi a ultrasuoni.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
2940UAP100R05-28
EAN
4031582338584
Core attributes
Certificazione
Testato e monitorato da TÜV Süd
Tipo
Ruota girevole
Larghezza complessiva
60 mm
Portata a 3 km/h
125 kg
Portata a 4 km/h
125 kg
Portata statica
250 kg
Altezza totale
129 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
80 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-30 °C
Peso complessivo
1,09 kg
Nome del prodotto
Integral twin
Standard
simili EN12531 - Ruote del letti ospedalieri
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fitting
Tipo di fissaggio
Perno solido, tondo
Diametro bullone
28 mm
Lunghezza bullone
45 mm
Housing
Forma della forcella
Supporto gemellato
Materiale
Lamiera di acciaio, media
Cuscinetto del supporto
Cuscinetti a sfere di precisione
Ingombro di piroettamento
162 mm
Disassamento
31 mm
Raggio di piroettamento
81 mm
Wheel
Durezza del Battistrada (D)
42 Shore D
Materiale del corpo
Poilammide
Materiale del battistrada
Poliuretano, Iniettato
Larghezza battistrada
15 mm
Diametro
100 mm
Parafili
Con parafili
Cuscinetto
Cuscinetti a sfere di precisione

Premio tedesco per il Design

Premio tedesco per il Design

Premio Red Dot Design

Premio Red Dot Design

special-features-image
Funzionalità speciali