Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota fissa Alpha stainless è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in acciaio inossidabile pesante per garantire massima resistenza e durabilità. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide e un battistrada in poliuretano iniettato, equipaggiata con cuscinetto a rulli inossidabile per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 80 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 108 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 100 kg a una velocità di 4 km/h e una capacità statica di 200 kg. Questa soluzione tecnica trova applicazione in carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
8478UAD080P62 natural/3004 WH-080x32
EAN
4031582396249
Numero materiale S4
990038592
Attributi principali
Tipo
Ruota fissa
Larghezza complessiva
85 mm
Portata a 4 km/h
100 kg
Portata statica
200 kg
Altezza totale
108 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
80 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-25 °C
Peso complessivo
0,47 kg
Nome del prodotto
Alpha stainless
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Montaggio
Tipo di fissaggio
Piastra rettangolare
Diametro del foro della piastra
9 mm
Lunghezza foro piastra (massima)
60 mm
Lunghezza foro piastra (minima)
77 mm
Larghezza foro piastra (massima)
80 mm
Larghezza foro piastra (minima)
77 mm
Lunghezza della piastra
100 mm
Larghezza della piastra
85 mm
Alloggiamento
Colore
Acciaio Inossidabile
Forma della forcella
Largo
Materiale
Acciaio Inossidabile, Pesante
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
92 Shore A
Durezza del Battistrada (D)
42 Shore D
Materiale del corpo
Poilammide
Materiale del battistrada
Poliuretano, Iniettato
Larghezza battistrada
32 mm
Diametro
80 mm
Larghezza corpo
32 mm
Asse
Vite con dado
Cuscinetto
Cuscinetto a rulli, Inossidabile
Colore Ruota
Bianco naturale
special-features-image
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Lavabilità permanente
Tutti i componenti metallici in acciaio inox
Materiali a bassa manutenzione
Tutti i componenti metallici in alluminio o acciaio inox
Salta la galleria dei prodotti

Vendita incrociata

Varianti
Ruota girevole con freno totale 80 mm
Ruota girevole con freno totale 80 mm
Alpha stainless
8477UAD080P62 natural/3004 WH-080x32

La ruota girevole con freno totale Alpha stainless è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento in acciaio inossidabile pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide e battistrada in poliuretano iniettato, equipaggiata con cuscinetto a rulli inossidabile per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 80 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 108 mm. La capacità di carico dinamica è di 100 kg a una velocità di 4 km/h, con una capacità di carico statica di 200 kg. Questa soluzione tecnica trova applicazione in carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.

Uso leggero
80 mm
108 mm
Uso leggero
80 mm
108 mm