Ruota fissa 45 mm
Compacta
EAN:
4031582477542
Codice prodotto:
2198UOI045P60-67x24,5-TFR
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Alloggiamento solido
La ruota fissa Compacta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di a...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La ruota fissa Compacta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media che garantisce robustezza e durata nel tempo. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide con battistrada identico al nucleo, montata su cuscinetto piano con distanziale per assicurare un movimento fluido e affidabile. Il diametro della ruota è di 45 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 48,5 mm, dimensioni che la rendono ideale per applicazioni che richiedono compattezza. La capacità di carico dinamico è di 40 kg alla velocità di 3 km/h, mentre la capacità di carico statico arriva fino a 80 kg, offrendo prestazioni elevate per diverse esigenze operative in ambito industriale e commerciale.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funzionalità speciali