Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota fissa Kappa è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa, o ferro forgiato, pesante che garantisce robustezza e durata nel tempo. La ruota è caratterizzata da un corpo in ghisa con battistrada in poliuretano colato, montata su cuscinetti a sfere di precisione per assicurare un movimento fluido e affidabile. Il diametro della ruota è di 300 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge i 355 mm. Per quanto riguarda le specifiche di carico, la capacità dinamica è di 2400 kg a 4 km/h e 2000 kg a 6 km/h, mentre la capacità di carico statico è di 4800 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali pesanti che richiedono elevate prestazioni di portata.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
9688FTP300P64 TFR
EAN
4031582488388
Attributi principali
Tipo
Ruota fissa
Portata a 4 km/h
2400 kg
Portata a 6 km/h
2000 kg
Portata statica
4800 kg
Altezza totale
355 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
18,34 kg
Nome del prodotto
Kappa
Standard
EN12533 - Ruote per applicazioni pesanti
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Montaggio
Tipo di fissaggio
Piastra rettangolare
Diametro del foro della piastra
14 mm
Lunghezza foro piastra (massima)
140 mm
Larghezza foro piastra (massima)
105 mm
Lunghezza della piastra
175 mm
Larghezza della piastra
140 mm
Alloggiamento
Forma della forcella
Largo, Rinforzato
Materiale
Ghisa, o ferro forgiato, pesante
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
92 Shore A
Materiale del corpo
Ghisa
Materiale del battistrada
Poliuretano, Colato
Larghezza battistrada
80 mm
Diametro
300 mm
Parafili
Con parafili
Asse
Vite con dado
Cuscinetto
Cuscinetti a sfere di precisione
special-features-image
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Struttura robusta
Alloggiamento in acciaio pesante per elevata capacità di carico
Trazione affidabile
Battistrada ottimizzati per garantire aderenza sicura su pavimenti bagnati e scivolosi
Struttura solida
Piastra in acciaio massiccio per massima capacità di carico
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
Blocco direzionale ottimizzato
Bloccaggio direzionale regolabile a 2x180° o 4x90°
Superfici durature
Zincatura di alta qualità per una lunga durata in condizioni difficili
Struttura per carichi extra pesanti
Struttura saldata in acciaio massiccio per la massima capacità di carico
Struttura per carichi pesanti
Alloggiamento in acciaio extra pesante per alta capacità di carico
Piste a sfere indurite doppie
Due piste a sfere doppie temprate garantiscono un’eccezionale stabilità
Funzione di blocco flessibile
Uso di due sistemi di azionamento indipendenti in una sola ruota
Salta la galleria dei prodotti

Accessori

Ruota 300 mm
Novatech
FTP 300x80-Ø30 HL92

La ruota Novatech per carrello è realizzata con corpo in ghisa e battistrada in poliuretano colato, con diametro di 300 mm, larghezza del battistrada di 80 mm e lunghezza del mozzo di 92 mm, dotata di foro assale da 30 mm di diametro e cuscinetti a sfere di precisione. La capacità di carico statico è di 4000 kg, mentre quella dinamica raggiunge 2400 kg a 4 km/h e 2000 kg a 6 km/h, garantendo prestazioni elevate per applicazioni industriali pesanti.

300 mm
Uso estremamente gravoso
300 mm
Uso estremamente gravoso