Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La Kappa load è una ruota fissa progettata per applicazioni industriali pesanti, dotata di piastra rettangolare per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante per garantire massima robustezza e durata nel tempo. La ruota presenta un corpo in ghisa con battistrada in poliuretano colato, montata su cuscinetti a sfere di precisione per un funzionamento fluido e affidabile. Il diametro della ruota è di 250 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 305 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 1920 kg a 4 km/h e 1600 kg a 6 km/h, con una capacità statica massima di 3840 kg, rendendola ideale per il trasporto di carichi estremamente pesanti in ambienti industriali.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
9658FTP250P64 TFR
EAN
4031582386332
Core attributes
Tipo
Ruota fissa
Portata a 4 km/h
1920 kg
Portata a 6 km/h
1600 kg
Portata statica
3840 kg
Altezza totale
305 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
17,46 kg
Nome del prodotto
Kappa load
Standard
EN12533 - Ruote per applicazioni pesanti
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fitting
Tipo di fissaggio
Piastra rettangolare
Diametro del foro della piastra
15 mm
Lunghezza foro piastra (massima)
140 mm
Larghezza foro piastra (massima)
105 mm
Lunghezza della piastra
175 mm
Larghezza della piastra
140 mm
Housing
Forma della forcella
Largo, Rinforzato
Materiale
Ghisa, o ferro forgiato, pesante
Wheel
Durezza del Battistrada (A)
92 Shore A
Materiale del corpo
Ghisa
Materiale del battistrada
Poliuretano, Colato
Larghezza battistrada
80 mm
Diametro
250 mm
Parafili
Con parafili
Asse
Vite con dado
Cuscinetto
Cuscinetti a sfere di precisione
special-features-image
Funzionalità speciali