Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota fissa Compacta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media che garantisce robustezza e durata nel tempo. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide con battistrada identico al nucleo, montata su cuscinetto piano con distanziale per assicurare un movimento fluido e affidabile. Il diametro della ruota è di 25 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge i 28 mm, rendendola ideale per applicazioni che richiedono dimensioni compatte. La capacità di carico dinamico è di 25 kg alla velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 50 kg, caratteristiche che la rendono adatta per utilizzi industriali leggeri e applicazioni di movimentazione dove sono richieste prestazioni affidabili in spazi ridotti.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
2198UOI025P60-40x17-TFR
EAN
4031582477528
Core attributes
Tipo
Ruota fissa
Portata a 3 km/h
25 kg
Portata statica
50 kg
Altezza totale
28 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
80 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-40 °C
Peso complessivo
0,02 kg
Nome del prodotto
Compacta
Standard
EN12530 - Ruote per dispositivi
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fitting
Tipo di fissaggio
Piastra rettangolare
Diametro del foro della piastra
4,5 mm
Lunghezza foro piastra (massima)
30 mm
Larghezza foro piastra (massima)
30 mm
Lunghezza della piastra
40 mm
Larghezza della piastra
17,5 mm
Housing
Forma della forcella
Angolare
Materiale
Lamiera di acciaio, media
Wheel
Durezza del Battistrada (D)
75 Shore D
Materiale del corpo
Poilammide
Materiale del battistrada
Identico al nucleo
Larghezza battistrada
13 mm
Diametro
25 mm
Parafili
Senza parafili
Asse
Rivettato
Cuscinetto
Cuscinetto piano con distanziale
special-features-image
Funzionalità speciali