Ruota fissa 200 mm
Zeta
EAN:
4031582386325
Codice prodotto:
4688TOP200P63 TFR
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Uso ininterrotto
La ruota fissa Zeta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di accia...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La ruota fissa Zeta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante che garantisce elevata robustezza strutturale. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide pesante con battistrada identico al nucleo, montata su cuscinetti a sfere di precisione per assicurare un movimento fluido e duraturo. Il diametro della ruota è di 200 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge i 240 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, con una capacità statica massima di 1600 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di carico e affidabilità operativa in condizioni gravose.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funzionalità speciali