Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota fissa Zeta è dotata di piastra rettangolare come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante per garantire massima robustezza strutturale. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide pesante con battistrada dello stesso materiale del nucleo, montata su cuscinetto piano per un funzionamento affidabile. Il diametro della ruota è di 200 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 240 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, con una capacità statica massima di 1600 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di carico in condizioni operative impegnative.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
4688TOO200P63
EAN
4031582443004
Core attributes
Tipo
Ruota fissa
Portata a 4 km/h
800 kg
Portata a 6 km/h
640 kg
Portata statica
1600 kg
Altezza totale
240 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
80 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-40 °C
Peso complessivo
2,68 kg
Nome del prodotto
Zeta
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fitting
Tipo di fissaggio
Piastra rettangolare
Diametro del foro della piastra
11 mm
Lunghezza foro piastra (massima)
105 mm
Larghezza foro piastra (massima)
80 mm
Larghezza foro piastra (minima)
74 mm
Lunghezza della piastra
137 mm
Larghezza della piastra
117 mm
Housing
Colore
Passivato blu
Forma della forcella
Largo, Rinforzato
Materiale
Lamiera di acciaio, molto pesante
Wheel
Durezza del Battistrada (D)
75 Shore D
Materiale del corpo
Poliammide, pesante
Materiale del battistrada
Identico al nucleo
Larghezza battistrada
50 mm
Diametro
200 mm
Parafili
Senza parafili
Asse
Vite con dado
Cuscinetto
Cuscinetto piano
special-features-image
Funzionalità speciali
Salta la galleria dei prodotti

Accessori

Ruota 160 mm
Duratech
TOP 160x50-Ø20 HL60

La ruota Duratech per ruote pivottanti è realizzata in poliammide pesante con battistrada in materiale identico al nucleo, dotata di cuscinetti a sfere di precisione. Presenta un diametro di 160 mm, larghezza del battistrada di 50 mm, lunghezza del mozzo di 60 mm e foro dell'asse di 20 mm di diametro. La capacità di carico dinamico è di 1020 kg a 4 km/h e 850 kg a 6 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 1700 kg, garantendo prestazioni affidabili per applicazioni industriali pesanti.

160 mm
1020 kg
160 mm
1020 kg
Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con freno totale 200 mm
Ruota girevole con freno totale 200 mm
Zeta
4687TOP200P63 TFR

La ruota girevole con freno totale Zeta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante con cuscinetto orientabile a doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide pesante con battistrada identico al nucleo e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 200 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 240 mm. La capacità di carico dinamico è di 900 kg a 4 km/h e 720 kg a 6 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 1800 kg. Questa ruota trova applicazione nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, presso produttori automobilistici OEM, per carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto.

200 mm
240 mm
900 kg
200 mm
240 mm
900 kg
Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con freno totale 200 mm
Ruota girevole con freno totale 200 mm
Zeta
4687TOP200P63 TFR

La ruota girevole con freno totale Zeta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante con cuscinetto orientabile a doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide pesante con battistrada identico al nucleo e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 200 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 240 mm. La capacità di carico dinamico è di 900 kg a 4 km/h e 720 kg a 6 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 1800 kg. Questa ruota trova applicazione nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, presso produttori automobilistici OEM, per carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto.

200 mm
240 mm
900 kg
200 mm
240 mm
900 kg