Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota fissa Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante che garantisce robustezza e durata nel tempo. La ruota è caratterizzata da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma piena nera, equipaggiata con cuscinetto a rulli per assicurare un movimento fluido e affidabile. Il diametro della ruota è di 200 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge i 240 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 205 kg alla velocità di 4 km/h e una capacità statica massima di 410 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di carico e resistenza.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
3478PVJ200P63
EAN
4031582378009
Core attributes
Tipo
Ruota fissa
Portata a 4 km/h
205 kg
Portata statica
410 kg
Altezza totale
240 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
2,48 kg
Nome del prodotto
Alpha
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fitting
Tipo di fissaggio
Piastra rettangolare
Diametro del foro della piastra
11 mm
Lunghezza foro piastra (massima)
105 mm
Larghezza foro piastra (massima)
80 mm
Larghezza foro piastra (minima)
75 mm
Lunghezza della piastra
137 mm
Larghezza della piastra
115 mm
Housing
Colore
Passivato blu
Forma della forcella
Largo
Materiale
Lamiera di acciaio, pesante
Wheel
Durezza del Battistrada (A)
85 Shore A
Materiale del corpo
Polipropilene
Materiale del battistrada
Gomma piena, nera
Larghezza battistrada
50 mm
Diametro
200 mm
Parafili
Con parafili
Asse
Vite con dado
Cuscinetto
Cuscinetto a rulli
special-features-image
Funzionalità speciali