Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota fissa Alpha stainless è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio, garantendo un montaggio stabile e sicuro. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile pesante, assicurando elevata resistenza alla corrosione e durabilità nel tempo anche in ambienti gravosi. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada identico al nucleo, montata su cuscinetto a rulli inossidabile per prestazioni ottimali e lunga durata operativa. Il diametro della ruota è di 160 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge i 200 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 400 kg alla velocità di 4 km/h e una capacità statica massima di 800 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di carico.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
8478UOD160P63 TFR
EAN
4031582386929
Attributi principali
Tipo
Ruota fissa
Portata a 4 km/h
400 kg
Portata statica
800 kg
Altezza totale
200 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
80 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-25 °C
Peso complessivo
1,26 kg
Nome del prodotto
Alpha stainless
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Montaggio
Tipo di fissaggio
Piastra rettangolare
Diametro del foro della piastra
11 mm
Lunghezza foro piastra (massima)
105 mm
Larghezza foro piastra (massima)
80 mm
Larghezza foro piastra (minima)
75 mm
Lunghezza della piastra
137 mm
Larghezza della piastra
115 mm
Alloggiamento
Forma della forcella
Largo
Materiale
Acciaio Inossidabile, Pesante
Ruota
Durezza del Battistrada (D)
75 Shore D
Materiale del corpo
Poilammide
Materiale del battistrada
Identico al nucleo
Larghezza battistrada
40 mm
Diametro
160 mm
Asse
Vite con dado
Cuscinetto
Cuscinetto a rulli, Inossidabile
special-features-image
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta
Lavabilità permanente
Tutti i componenti metallici in acciaio inox
Materiali a bassa manutenzione
Tutti i componenti metallici in alluminio o acciaio inox
Salta la galleria dei prodotti

Vendita incrociata

Varianti
Ruota girevole 160 mm
Ruota girevole 160 mm
Alpha stainless
8470UOD160P63 TFR

La ruota girevole Alpha stainless è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento in acciaio inossidabile pesante con doppio giro di sfere per garantire movimenti fluidi e durevoli. La ruota è realizzata con corpo in poliammide e battistrada identico al nucleo, equipaggiata con cuscinetto a rulli inossidabile per prestazioni ottimali in ambienti esigenti. Il diametro della ruota è di 160 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge i 200 mm. La capacità di carico dinamico è di 400 kg a una velocità di 4 km/h, con carico statico massimo di 800 kg. Questa soluzione tecnica è ideale per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.

Uso medio
160 mm
200 mm
Uso medio
160 mm
200 mm
Varianti
Ruota girevole con freno totale 160 mm
Ruota girevole con freno totale 160 mm
Alpha stainless
8477UOD160P63 TFR

La ruota girevole con freno totale Alpha stainless è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento in acciaio inossidabile pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è realizzata con corpo in poliammide e battistrada identico al nucleo, equipaggiata con cuscinetto a rulli inossidabile per prestazioni ottimali in ambienti critici. Il diametro della ruota è di 160 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge i 200 mm. La capacità di carico dinamico è di 400 kg a una velocità di 4 km/h, con carico statico massimo di 800 kg. Questa soluzione tecnica è ideale per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.

Uso medio
160 mm
200 mm
Uso medio
160 mm
200 mm