Ruota fissa 14 mm
Compacta
Codice prodotto:
2198UOO023P40 60x45
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Alloggiamento solido
La Compacta è una ruota fissa progettata per applicazioni industriali leggere, dotata di piastra rettangolare per il fissaggio. ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
La Compacta è una ruota fissa progettata per applicazioni industriali leggere, dotata di piastra rettangolare per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media che garantisce robustezza e durata nel tempo. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada identico al nucleo, montata su cuscinetto piano con distanziale per un funzionamento fluido e silenzioso. Il diametro della ruota è di 14 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge i 26 mm, rendendola ideale per spazi ridotti. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 15 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica di 30 kg, offrendo prestazioni affidabili per movimentazioni leggere in ambienti industriali e commerciali.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Attributi principali
Montaggio
Alloggiamento
Ruota
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta