Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota fissa Agila è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media che garantisce robustezza e durata nel tempo. La ruota è caratterizzata da un corpo in polipropilene e battistrada in gomma piena antitraccia, montata su cuscinetti a sfere di precisione per assicurare un movimento fluido e silenzioso. Il diametro della ruota è di 125 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge i 160 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 80 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica massima di 160 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono affidabilità e prestazioni elevate in condizioni di utilizzo intensivo.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
2478PIP125P50
EAN
4031582362244
Attributi principali
Tipo
Ruota fissa
Portata a 3 km/h
80 kg
Portata statica
160 kg
Altezza totale
160 mm
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
0,66 kg
Nome del prodotto
Agila
Standard
EN12530 - Ruote per dispositivi
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Montaggio
Tipo di fissaggio
Placca rettangolare
Diametro del foro della piastra
8,5 mm
Lunghezza foro piastra (massima)
61,5 mm
Lunghezza foro piastra (minima)
56 mm
Larghezza foro piastra (massima)
51,5 mm
Larghezza foro piastra (minima)
46,5 mm
Lunghezza della piastra
77 mm
Larghezza della piastra
67 mm
Alloggiamento
Forma della forcella
Largo
Materiale
Lamiera di acciaio, media
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
75 Shore A
Materiale del corpo
Polipropilene
Materiale del battistrada
Gomma piena, antitraccia
Larghezza battistrada
32 mm
Diametro
125 mm
Parafili
Con parafili
Cuscinetto
Cuscinetti a sfere di precisione
special-features-image
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti
Salta la galleria dei prodotti

Vendita incrociata

Varianti
Ruota girevole con freno totale 125 mm
Ruota girevole con freno totale 125 mm
Agila
2477PIP125P50

La ruota girevole con freno totale Agila è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è costituita da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma piena antitraccia, montata su cuscinetti a sfere di precisione per assicurare un movimento silenzioso e scorrevole. Il diametro della ruota è di 125 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge i 160 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, con un carico statico massimo di 200 kg. Questa soluzione è ideale per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.

125 mm
160 mm
Uso leggero
125 mm
160 mm
Uso leggero
Varianti
Ruota girevole 125 mm
Ruota girevole 125 mm
Agila
2470PIP125P50

La ruota girevole Agila è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è costituita da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma piena antitraccia, montata su cuscinetti a sfere di precisione per assicurare un movimento silenzioso e scorrevole. Il diametro della ruota è di 125 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge i 160 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 200 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.

125 mm
160 mm
Uso leggero
125 mm
160 mm
Uso leggero