Ruota fissa 100 mm
Alpha smart stainless
EAN:
4031582493962
Codice prodotto:
8378IDC100P62
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Alloggiamento solido
La ruota fissa Alpha smart stainless è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La ruota fissa Alpha smart stainless è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in acciaio inossidabile pesante che garantisce elevata resistenza e durata nel tempo. La ruota è caratterizzata da un corpo in alluminio con battistrada in materiale smorzante resistente al calore, montata su cuscinetto a sfere di precisione inossidabile per assicurare movimenti fluidi e affidabili anche in condizioni operative impegnative. Il diametro della ruota è di 100 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 128 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 80 kg alla velocità di 4 km/h e una capacità statica massima di 160 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono prestazioni elevate e affidabilità costante.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funzionalità speciali