Ruota fissa 100 mm
Alpha smart stainless
Codice prodotto:
8378BOG100P62
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Alloggiamento solido
La ruota fissa Alpha smart stainless è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La ruota fissa Alpha smart stainless è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in acciaio inossidabile pesante che garantisce elevata resistenza e durabilità. La ruota è caratterizzata da un corpo in termoset in plastica termoresistente con battistrada in materiale identico al nucleo, mentre il sistema di rotazione è assicurato da una bussola a secco che assicura un funzionamento affidabile senza necessità di lubrificazione. Il diametro della ruota è di 100 mm e l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 128 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 125 kg alla velocità di 4 km/h e una capacità statica massima di 250 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono movimentazione di carichi medio-pesanti con elevata affidabilità operativa.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funzionalità speciali