Ruota 80 mm
Radiata
EAN:
4031582423471
Codice prodotto:
994TETP080P64
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Uso ininterrotto
La Ruota Radiata è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio che garantisce un montaggio stabile e sicuro. L'...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La Ruota Radiata è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio che garantisce un montaggio stabile e sicuro. L'alloggiamento è realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante per assicurare massima robustezza e durata nel tempo, equipaggiato con cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e affidabile. La ruota presenta un corpo in acciaio ferro con battistrada in poliuretano colato che offre eccellente resistenza all'usura e aderenza ottimale, supportata da cuscinetti a sfere di precisione con diametro di 80 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 166 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 1500 kg alla velocità di 3 km/h, rendendola ideale per applicazioni in sistemi AMR dove sono richieste prestazioni elevate e affidabilità operativa continua.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funzionalità speciali