Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota Puretech air è realizzata in polipropilene con pneumatico a profilo lineare, presenta un diametro di 400 mm e una larghezza del battistrada di 100 mm. Il mozzo ha una lunghezza di 74 mm con foro assiale di 25 mm di diametro e utilizza un cuscinetto piano. La capacità di carico dinamico è di 140 kg alla velocità di 3 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 280 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di carico.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
PPO400x100-Ø25 HL74 4PR TFR
EAN
4031582400311
Core attributes
Tipo
Ruota
Portata a 3 km/h
140 kg
Portata statica
280 kg
Peso complessivo
1,89 kg
Nome del prodotto
Puretech air
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Wheel
Durezza del Battistrada (A)
55 Shore A
Materiale del corpo
Polipropilene
Materiale del battistrada
Pneumatico, profilo lineare
Asse diametro del foro
25 mm
Lunghezza mozzo
74 mm
Larghezza battistrada
100 mm
Diametro
400 mm
Parafili
Senza parafili
Cuscinetto
Cuscinetto piano
special-features-image
Funzionalità speciali