Ruota 400 mm
Puretech air
EAN:
4031582394078
Codice prodotto:
PPO400x100-Ø20 HL74 4PR TFR
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Rotolamento silenzioso
La ruota Puretech air è realizzata in polipropilene con pneumatico a profilo lineare, presenta un diametro di 400 mm e una largh...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La ruota Puretech air è realizzata in polipropilene con pneumatico a profilo lineare, presenta un diametro di 400 mm e una larghezza del battistrada di 100 mm. Il mozzo ha una lunghezza di 74 mm con foro assiale di 20 mm di diametro e cuscinetto piano. La capacità di carico dinamico è di 140 kg a una velocità di 3 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 280 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di carico.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Wheel
Funzionalità speciali