Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota Puretech presenta un diametro di 200 mm con battistrada in gomma piena antitraccia di larghezza 50 mm, realizzata con corpo in polipropilene e dotata di cuscinetto a rulli per garantire scorrevolezza ottimale. Il mozzo ha una lunghezza di 58 mm con foro assiale di diametro 25 mm per l'inserimento dell'asse. La capacità di carico dinamico è di 205 kg a velocità di 4 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 410 kg, rendendola ideale per ponteggi, carrelli della spesa, arredi per negozi, armadi per attrezzi, attrezzature per rifiuti, banchi da lavoro e trasporto.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
PIR200x50-Ø25 TFR
EAN
4031582393118
Attributi principali
Tipo
Ruota
Portata a 4 km/h
205 kg
Portata statica
410 kg
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
1,54 kg
Nome del prodotto
Puretech
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
80 Shore A
Materiale del corpo
Polipropilene
Materiale del battistrada
Gomma piena, antitraccia
Asse diametro del foro
25 mm
Lunghezza mozzo
58 mm
Larghezza battistrada
50 mm
Diametro
200 mm
Parafili
Senza parafili
Cuscinetto
Cuscinetto a rulli
special-features-image
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.