Ruota 160 mm
Maxtech
Numero d’ordine:
199039406
EAN:
4031582323191
Codice prodotto:
UAR 160x40-Ø20 HL58 natural/3004
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Movimento senza tracce
La ruota Maxtech per ruote pivottanti presenta un diametro di 160 mm con una larghezza del battistrada di 40 mm e una lunghezza ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota Maxtech per ruote pivottanti presenta un diametro di 160 mm con una larghezza del battistrada di 40 mm e una lunghezza del mozzo di 58 mm, mentre il foro dell'asse misura 20 mm di diametro. Il corpo è realizzato in poilammide e il battistrada in poliuretano iniettato, dotata di cuscinetto a rulli per garantire un movimento fluido. La capacità di carico dinamico raggiunge 350 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico è di 700 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali pesanti.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Wheel
Funzionalità speciali