Ruota 160 mm
Ultratech
EAN:
4031582472530
Codice prodotto:
FCP160x50-Ø20 (TFR)
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Movimento senza tracce
La ruota Ultratech è realizzata in ghisa con battistrada in poliuretano Ultratech colato da 50 mm di larghezza, diametro di 160 ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
La ruota Ultratech è realizzata in ghisa con battistrada in poliuretano Ultratech colato da 50 mm di larghezza, diametro di 160 mm, foro assale da 20 mm e lunghezza mozzo di 60 mm, dotata di cuscinetti a sfere di precisione. Offre una capacità di carico dinamico di 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, con capacità statica di 1600 kg. Ideale per industria aerospaziale, sistemi AMR e AGV pesanti, produttori automobilistici OEM, carrelli elevatori e applicazioni industriali avanzate.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Attributi principali
Ruota
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.