Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota Ultratech è realizzata in ghisa con battistrada in poliuretano Ultratech colato di larghezza 50 mm e diametro 160 mm, dotata di cuscinetti a sfere di precisione con foro assiale da 20 mm e mozzo lungo 60 mm. Offre una capacità di carico dinamico di 800 kg a 4 km/h e 600 kg a 6 km/h, con carico statico massimo di 1600 kg. È progettata per applicazioni industriali pesanti inclusi sistemi AGV, AMR, industria aerospaziale, automotive OEM, carrelli elevatori e sistemi navetta automatizzati.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
FCP160x50-Ø20-75shA-soft
EAN
4031582479027
Core attributes
Tipo
Ruota
Portata a 4 km/h
800 kg
Portata a 6 km/h
600 kg
Portata statica
1600 kg
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
1,3 kg
Nome del prodotto
Ultratech
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Wheel
Durezza del Battistrada (A)
75 Shore A
Materiale del corpo
Ghisa
Materiale del battistrada
Poliuretano Ultratech, Colato
Asse diametro del foro
20 mm
Lunghezza mozzo
60 mm
Larghezza battistrada
50 mm
Diametro
160 mm
Parafili
Con parafili
Cuscinetto
Cuscinetti a sfere di precisione
special-features-image
Funzionalità speciali