Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota Maxtech per ruote pivottanti presenta un diametro di 125 mm con una larghezza del battistrada di 40 mm e una lunghezza del mozzo di 60 mm, mentre il foro dell'asse misura 20 mm di diametro. Il corpo è realizzato in Poilammide e il battistrada in Poliuretano, Iniettato, dotata di Cuscinetti a sfere di precisione per garantire prestazioni ottimali. La capacità di carico dinamico è di 300 kg a velocità di 4 km/h e 300 kg a 6 km/h, con una capacità di carico statico massima di 600 kg.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
UAP 125x40-Ø20 HL60 natural/3004
EAN
4031582322965
Numero materiale S4
199034205
Core attributes
Tipo
Ruota
Portata a 4 km/h
300 kg
Portata a 6 km/h
300 kg
Portata statica
600 kg
Intervallo di temperatura (massimo)
80 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-25 °C
Peso complessivo
0,66 kg
Nome del prodotto
Maxtech
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Wheel
Durezza del Battistrada (A)
96 Shore A
Durezza del Battistrada (D)
48 Shore D
Materiale del corpo
Poilammide
Materiale del battistrada
Poliuretano, Iniettato
Asse diametro del foro
20 mm
Lunghezza mozzo
60 mm
Larghezza battistrada
40 mm
Diametro
125 mm
Larghezza corpo
40 mm
Parafili
Con parafili
Cuscinetto
Cuscinetti a sfere di precisione
Colore Ruota
Bianco naturale
special-features-image
Funzionalità speciali