Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
Questo accessorio per ruota è dotato di un perno filettato con collare esagonale superiore, progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile. Con un'altezza complessiva di 6 mm e un peso di soli 0,03 kg, offre una capacità di carico dinamico di 80 kg a una velocità di 3 km/h e una capacità di carico statico di 160 kg, rendendolo ideale per applicazioni industriali che richiedono prestazioni elevate e durabilità.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
S70-10x15 / 10 drilled stem
EAN
4031582411904
Attributi principali
Tipo
Accessorio
Portata a 3 km/h
80 kg
Portata statica
160 kg
Altezza totale
6 mm
Peso complessivo
0,03 kg
Nome del prodotto
Stelo
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Montaggio
Tipo di fissaggio
Perno filettato con Collare esagonale, superiore
Diametro perno
10 mm
Lunghezza perno
15 mm
special-features-image
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materiali non pericolosi
Conforme alle normative RoHS e REACH. Non contiene idrocarburi policiclici aromatici né cromo (VI)
Qualità testata
Testato nel nostro laboratorio per conformità alle norme europee