Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

Questo accessorio per ruota è dotato di un espansore sintetico quadrato progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile. L'espansore presenta un diametro di montaggio variabile compreso tra 27 mm e 30 mm, offrendo versatilità di installazione per diverse applicazioni. Con un peso contenuto di 0,14 kg, il componente assicura facilità di manipolazione durante le operazioni di montaggio e manutenzione.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
R47-27-30 INOX
EAN
4031582428315
Core attributes
Tipo
Accessorio
Intervallo di temperatura (massimo)
40 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-10 °C
Peso complessivo
0,14 kg
Nome del prodotto
Espansore
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fitting
Suggerimento
Indicare il diametro interno del tubo al momento dell'ordine.
Tipo di fissaggio
Espansore sintetico, quadrato
Fissaggio ad espansore (massimo)
30 mm
Fissaggio ad espansore (minimo)
27 mm
Maniglia Set
Suggerimento
Indicare il diametro interno del tubo al momento dell'ordine.
special-features-image
Funzionalità speciali