Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

L'Accessorio è un componente tecnico progettato per l'integrazione con ruote e sistemi di movimentazione, caratterizzato da un espansore sintetico di forma quadrata che garantisce un fissaggio sicuro e duraturo. Il sistema di espansione è dimensionato per adattarsi a diametri compresi tra 24 mm e 27 mm, offrendo versatilità di installazione su diverse tipologie di supporti. Con un peso contenuto di 0,14 kg, questo accessorio assicura prestazioni affidabili senza compromettere la maneggevolezza del sistema complessivo.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
R47-24-27 INOX
EAN
4031582428308
Core attributes
Tipo
Accessorio
Intervallo di temperatura (massimo)
40 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-10 °C
Peso complessivo
0,14 kg
Nome del prodotto
Espansore
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fitting
Suggerimento
Indicare il diametro interno del tubo al momento dell'ordine.
Tipo di fissaggio
Espansore sintetico, quadrato
Fissaggio ad espansore (massimo)
27 mm
Fissaggio ad espansore (minimo)
24 mm
Maniglia Set
Suggerimento
Indicare il diametro interno del tubo al momento dell'ordine.
special-features-image
Funzionalità speciali