Accessorio
Lumina
EAN:
4031582351408
Codice prodotto:
R10-8x10 / 8
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Superficie verniciata
L'accessorio Lumina è progettato con perno filettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile alle ruote. Con un'altezz...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
L'accessorio Lumina è progettato con perno filettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile alle ruote. Con un'altezza complessiva di 3,5 mm, questo componente offre una capacità di carico statico di 80 kg e una capacità di carico dinamico di 40 kg a una velocità massima di 3 km/h, assicurando prestazioni ottimali in diverse condizioni operative e applicazioni industriali.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Fitting
Wheel
Funzionalità speciali