Accessorio
Espansore
EAN:
4031582425178
Codice prodotto:
R07-Ø27/30 INOX
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
L'Espansore è un accessorio progettato per ruote e rotelle, caratterizzato da un sistema di fissaggio con espansore sintetico to...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
L'Espansore è un accessorio progettato per ruote e rotelle, caratterizzato da un sistema di fissaggio con espansore sintetico tondo che garantisce un collegamento sicuro e affidabile. Questo componente presenta un diametro di montaggio variabile compreso tra 27 mm e 30 mm, offrendo versatilità di installazione per diverse applicazioni. Con un peso contenuto di 0,14 kg, l'espansore assicura facilità di manipolazione durante le operazioni di montaggio e manutenzione.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Fitting
Maniglia Set
Funzionalità speciali