Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
Questo accessorio per ruota è dotato di un espansore sintetico tondo progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile. L'espansore presenta un diametro di montaggio variabile compreso tra 21,5 mm e 24 mm, offrendo versatilità di installazione per diverse applicazioni. Con un peso contenuto di 0,13 kg, l'accessorio assicura facilità di manipolazione durante il montaggio senza compromettere la robustezza strutturale del sistema di fissaggio della ruota.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
R07-Ø21,5-24 INOX
EAN
4031582428278
Core attributes
Tipo
Accessorio
Intervallo di temperatura (massimo)
40 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-10 °C
Peso complessivo
0,13 kg
Nome del prodotto
Espansore
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fitting
Suggerimento
Indicare il diametro interno del tubo al momento dell'ordine.
Tipo di fissaggio
Espansore sintetico, tondo
Fissaggio ad espansore (massimo)
24 mm
Fissaggio ad espansore (minimo)
21,5 mm
Maniglia Set
Suggerimento
Indicare il diametro interno del tubo al momento dell'ordine.
special-features-image
Funzionalità speciali