Accessorio
Espansore
EAN:
4031582428261
Codice prodotto:
R07-Ø19-21,5 INOX
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
Questo accessorio per ruota è dotato di un espansore sintetico, tondo progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile....
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
Questo accessorio per ruota è dotato di un espansore sintetico, tondo progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile. L'espansore presenta un diametro di montaggio variabile compreso tra 19 mm e 21,5 mm, consentendo un adattamento preciso a diverse tipologie di supporti e applicazioni. Con un peso contenuto di soli 0,12 kg, questo componente offre una soluzione leggera ma robusta per l'installazione di ruote industriali.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Fitting
Maniglia Set
Funzionalità speciali