Accessorio
Piastra di montaggio
EAN:
4031582338102
Codice prodotto:
P10-40x20 / 8
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
La Piastra di montaggio è un accessorio progettato per ruote con sistema di fissaggio a perno con piastra a "U", caratterizzato ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La Piastra di montaggio è un accessorio progettato per ruote con sistema di fissaggio a perno con piastra a "U", caratterizzato da dimensioni compatte di 40 mm di lunghezza e 20 mm di larghezza con un'altezza complessiva di 8 mm. Questo componente presenta un peso contenuto di 0,03 kg e offre prestazioni affidabili con una capacità di carico statico di 80 kg e dinamico di 40 kg alla velocità di 3 km/h, garantendo versatilità applicativa in diverse configurazioni industriali.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Fitting
Funzionalità speciali