Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

Il Socket è un accessorio caratterizzato da un socket in plastica di forma tonda, progettato per applicazioni su ruote e rotelle. Presenta un'altezza complessiva di 36 mm e un peso contenuto di 0,01 kg, garantendo facilità di installazione e maneggevolezza. Il diametro del bullone è di 20 mm, assicurando un fissaggio stabile e sicuro. Le prestazioni di carico sono ottimizzate con una capacità dinamica di 40 kg a una velocità di 3 km/h e una capacità statica di 80 kg.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
Kunststoff Huelse R20-20/11
EAN
4031582324570
Numero materiale S4
199005689
Core attributes
Tipo
Accessorio
Portata a 3 km/h
40 kg
Portata statica
80 kg
Altezza totale
36 mm
Peso complessivo
0,01 kg
Nome del prodotto
Presa
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fitting
Tipo di fissaggio
Socket in plastica, tondo
Diametro bullone
20 mm
special-features-image
Funzionalità speciali