Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
Il Puretech è un accessorio progettato specificamente per ruote e sistemi di rotolamento, caratterizzato da un peso contenuto di 0,26 kg che garantisce un'integrazione ottimale senza compromettere le prestazioni del sistema principale. Questo componente tecnico è stato sviluppato per offrire funzionalità aggiuntive mantenendo al contempo leggerezza e praticità d'uso, risultando ideale per applicazioni industriali dove è richiesta precisione e affidabilità operativa.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
Directional lock 3471/160-200 P63
EAN
4031582438116
Core attributes
Tipo
Accessorio
Peso complessivo
0,26 kg
Nome del prodotto
Puretech
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
special-features-image
Funzionalità speciali