Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

Questo accessorio per ruota è dotato di perno con anello sintetico, con collare, progettato per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di carico. Con un'altezza complessiva di 4,5 mm e un peso di soli 0,04 kg, l'accessorio offre una capacità di carico dinamico di 60 kg a una velocità massima di 3 km/h e una capacità di carico statico di 120 kg, garantendo affidabilità e durata in condizioni operative intensive.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
B40 - 11x20 / 10
EAN
4031582418002
Core attributes
Tipo
Accessorio
Portata a 3 km/h
60 kg
Portata statica
120 kg
Altezza totale
4,5 mm
Peso complessivo
0,04 kg
Nome del prodotto
Stelo
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fitting
Tipo di fissaggio
Perno con anello sistetico, con collare
Diametro perno
11 mm
special-features-image
Funzionalità speciali