Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
Questo accessorio per ruota rappresenta una soluzione tecnica progettata per applicazioni industriali che richiedono prestazioni affidabili e durabilità nel tempo. Il componente presenta un'altezza complessiva di 210 mm e un peso di 1,64 kg, garantendo stabilità strutturale ottimale durante l'utilizzo. La piastra di fissaggio è dimensionata con lunghezza di 140 mm e larghezza di 115 mm per assicurare un ancoraggio sicuro e distribuire uniformemente i carichi operativi.
Codici articolo
Numero di articolo
FLOOR LOCK 170/210
EAN
4031582430073
Core attributes
Tipo
Accessorio
Altezza totale
210 mm
Peso complessivo
1,64 kg
Nome del prodotto
Accessorio
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Fitting
Diametro del foro della piastra
11 mm
Lunghezza foro piastra (massima)
105 mm
Larghezza foro piastra (massima)
80 mm
Larghezza foro piastra (minima)
75 mm
Lunghezza della piastra
140 mm
Larghezza della piastra
115 mm
Wheel
Diametro
160 mm
special-features-image
Funzionalità speciali
Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Accessorio 160 mm
Accessorio
FLOOR LOCK 210/250

Questo accessorio per ruota è progettato per offrire una soluzione tecnica affidabile con un'altezza complessiva di 250 mm e un peso di 1,68 kg che garantisce stabilità ottimale. La piastra presenta dimensioni precise di 140 mm di lunghezza e 115 mm di larghezza, assicurando un montaggio sicuro e una distribuzione uniforme del carico per applicazioni industriali che richiedono prestazioni durature e affidabili.

160 mm
250 mm
160 mm
250 mm
Salta la galleria dei prodotti

Prodotti correlati

Accessorio 160 mm
Accessorio
FLOOR LOCK 210/250

Questo accessorio per ruota è progettato per offrire una soluzione tecnica affidabile con un'altezza complessiva di 250 mm e un peso di 1,68 kg che garantisce stabilità ottimale. La piastra presenta dimensioni precise di 140 mm di lunghezza e 115 mm di larghezza, assicurando un montaggio sicuro e una distribuzione uniforme del carico per applicazioni industriali che richiedono prestazioni durature e affidabili.

160 mm
250 mm
160 mm
250 mm