Accessory
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert
Downloads
CAD Service
There are currently no files available for this product
Core attributes
| Nome del prodotto | Accessory |
|---|---|
| Intervallo di temperatura (minimo) | 0 °C |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 0 °C |
| Peso complessivo | 0,12 KG |
Fitting
| Fissaggio ad espansore (minimo) | 21,5 mm |
|---|---|
| Fissaggio ad espansore (massimo) | 24 mm |