Önbeálló görgő, A ház üvegszálerősítésű poliamidból készült., menetes csap hatszögű nyakkal. Polipropilén keréktárcsa, szürke, nyommentes TENTEprene (termoplasztikus gumi), szálvédő, precíziós golyóscsapágy
Műszaki adatok
Gördülési ellenállás | |
Mozgás közbeni zaj | |
Kopás | |
Rozsda elleni védelem |
Kerékátmérő | 75 mm |
Kerékszélesség | 25 mm |
Menetes csap | M10x15 mm |
Műszaki adatok
Kerékátmérő
75 mm
Kerékszélesség
25 mm
Menetes csap
M10x15 mm
Utánfutás
27 mm
Körbeforgás
129 mm
Teljes magasság
109 mm
Terhelhetőség
75 kg
Hőtartomány
- 10 / + 40 °C
Szabvány
EN_12530
Súly
0.194 kg
Futófelület keménysége
A 87 Shore
Rozsdamentes
Nem
Elektromos vezetőképesség
Nem
Villaszerkezet
Önbeálló görgő