Önbeálló görgő 100 mm
Levina light, 5220PJP100S70-10X25/11X29.1
Önbeálló görgő, A ház üvegszálerősítésű poliamidból készült., menetes csap hatszögű nyakkal. Polipropilén keréktárcsa, szürke, nyommentes TENTEprene (termoplasztikus gumi), szálvédő, precíziós golyóscsapágy
Műszaki adatok
Gördülési ellenállás | |
Mozgás közbeni zaj | |
Kopás | |
Rozsda elleni védelem |
Kerékátmérő | 100 mm |
Kerékszélesség | 32 mm |
Menetes csap | 10X25 mm |
Műszaki adatok
Kerékátmérő
100 mm
Kerékszélesség
32 mm
Menetes csap
10X25 mm
Utánfutás
36 mm
Körbeforgás
172 mm
Teljes magasság
146 mm
Terhelhetőség
82 kg
Hőtartomány
- 10 / + 40 °C
Szabvány
EN_12530
Fordulókör sugara
86 mm
Futófelület keménysége
A 87 Shore
Rozsdamentes
Nem
Elektromos vezetőképesség
Nem
Villaszerkezet
Önbeálló görgő