Önbeálló görgő, Préselt acéllemez villaszerkezet, cinkkromátozott, dupla golyósoros csapágy a nyakban, csavarozott tengely, porvédő, talplemezes rögzítés. Poliamid keréktárcsa, szürke, nyommentes elasztikus gumi futófelület, tűgörgős csapágy
Műszaki adatok
Gördülési ellenállás | |
Mozgás közbeni zaj | |
Kopás | |
Rozsda elleni védelem |
Kerékátmérő | 100 mm |
Kerékszélesség | 34 mm |
Talplemez mérete | 105 x 80 mm |
Műszaki adatok
Kerékátmérő
100 mm
Kerékszélesség
34 mm
Talplemez mérete
105 x 80 mm
Talplemez furatok távolsága
80/77 x 60 mm
Furat
9 mm
Utánfutás
40 mm
Körbeforgás
180 mm
Teljes magasság
128 mm
Terhelhetőség
160 kg
Hőtartomány
- 20 / + 80 °C
Szabvány
EN_12532
Súly
0.81 kg
Nyakátmérő
75 mm
Fordulókör sugara
90 mm
Futófelület keménysége
A 63 Shore
Rozsdamentes
Nem
Elektromos vezetőképesség
Nem
Villaszerkezet
Önbeálló görgő
tartozékok
Változatok
görgők
3477UFR100P62 blue
Önbeálló görgő totálfékkel, fékpedál a menetiránnyal ellentétesen, Préselt acéllemez villaszerkezet, cinkkromátozott, du...
görgők
3478UFR100P62 blue
Fixvillás görgő, Préselt acéllemez villa, fényes cink bevonat, kékre passziválva, csavarozott tengely, talplemezes rögzí...