görgők
5946UAP150R36-32S30 CC R9002
központi fékes, önbeálló görgő, poliamid villaszerkezet, preciziós golyóscsapágy a nyakban, csap profilrúdhoz való furat...
Központi fékes, önbeálló görgő totál- és irányfékkel, poliamid villaszerkezet, preciziós golyóscsapágy a nyakban, csap profilrúdhoz való furattal, rövid változat. Poliamid keréktárcsa, poliuretán futófelület, precíziós, tömített golyóscsapágy beépített polietilén kábelsöprű
Gördülési ellenállás | |
Mozgás közbeni zaj | |
Kopás | |
Rozsda elleni védelem |
Kerékátmérő | 150 mm |
Kerékszélesség | 15 mm |
Csavarátmérő | 32 mm |
Kerékátmérő
150 mm
Kerékszélesség
15 mm
Csavarátmérő
32 mm
Csavarhossz
50 mm
Utánfutás
48 mm
Körbeforgás
254 mm
Teljes magasság
155 mm
Terhelhetőség
150 kg
Hőtartomány
- 10 / + 40 °C
Szabvány
similar_EN12531
Súly
1 kg
Fordulókör sugara
123 mm
Rozsdamentes
Nem
Elektromos vezetőképesség
Nem
Villaszerkezet
Központi fékes, önbeálló görgő totál- és irányfékkel
központi fékes, önbeálló görgő, poliamid villaszerkezet, preciziós golyóscsapágy a nyakban, csap profilrúdhoz való furat...