A konyhákban, étkezdékben, éttermekben, de még a kórházakban és a szállodákban is rengeteg mindent csinálnak nap mint nap. A helyiségeket azonban takarítani kell és rendben kell tartani. Mindez stresszt és kemény munkát jelent a takarító személyzetnek. A takarító kocsi jelenti az ideális megoldást, amikor a lehető legrövidebb időn belül és minél kevesebb erőfeszítéssel kell a helyiségeket tisztán tartani. A takarító kocsiban minden takarítóeszközt el lehet helyezni, és gond nélkül el lehet menni vele bárhová. A takarító kocsikra vonatkozó követelmények azonban sokfélék lehetnek. Néha a kocsit nagy távolságokra kell eltolni, máskor pedig oda-vissza kell tologatni szűk helyeken. Éppen ezért a takarító kocsi görgőinek könnyű futás és manőverezhetőséget kell biztosítaniuk.
In Küchen, Kantinen, Restaurants oder auch Krankenhäusern und Hotels ist täglich viel Betrieb. Die Ordnung und Sauberkeit der Räume dürfen dabei nicht auf der Strecke bleiben – das bedeutet hohe Ansprüche an und Belastungen für das Reinigungspersonal. Ein Reinigungswagen ist die ideale Lösung, um schnell und mit möglichst wenig Aufwand die Örtlichkeiten sauber zu halten. Im Reinigungswagen können sämtliche Putzutensilien untergebracht, zudem kann er problemlos überallhin verschoben werden. Die Anforderungen sind unterschiedlich: Mal wird der Wagen über lange Laufwege manövriert, mal auf engem Raum hin und her geschoben. Die Rollen des Reinigungswagens müssen also wendig sein und einen leichten Lauf haben.
Werden minderwertige Rollen am Reinigungswagen verwendet, hat das mehrere Folgen. Der Kraftaufwand für die Reinigungskraft ist erheblich größer, die Belastung für die Gesundheit steigt und darüber hinaus verringern sich die Effizienz und Wirtschaftlichkeit, da die Arbeitsschritte länger dauern. Hochwertige Lenkrollen mit einem stabilen Gehäuse aus Stahlblech und einem Präzisionskugellager sorgen hingegen für hohen Fahrkomfort und leichte Manövrierbarkeit. Für empfindliche Bereiche mit hohen Hygienevorschriften – vor allem Krankenhäuser und Küchen – ist ein Fadenschutz ideal. Dieser hält Staub und Dreck fern vom Rad. Das fördert die Hygiene und macht die Rolle gleichzeitig noch langlebiger.
Kapcsolatba lépni
Érdekli az egyedi megoldások?
Beszéljen velünk - szívesen tanácsot adunk Önnek
TENTE Magyarország Kft.
Hunyadi János út 162.
1117 Budapest
Magyarország
Phone: +36 1 203 0028
Fax: +36 1 204 0815
Email: info.hu@tente.com