A szerszámkocsik ideálisak mind a hivatásos mestereknek, mind pedig a barkácsolóknak, ha nagy mennyiségű szerszámot kell átvinni egyik helyről a másikra. Számos különböző típusuk van, a felhasználó igényei szerint. De akármilyen típust használnak, rendkívül fontos a görgők minősége. A rossz minőségű vagy alkalmatlan görgők megnehezítik a kocsi mozgatását, ezért gyakorlatilag használhatatlanok.
Für Handwerker – ob Profi- oder Hobbyhandwerker – sind Werkzeugwagen ideal, um oftmals große Mengen an Werkzeug leicht von Ort zu Ort zu transportieren. Dabei gibt es sehr viele Varianten, die die unterschiedlichen Anforderungen des Handwerkers abdecken. Bei allen ist die Qualität der Rollen von großer Bedeutung: Schlechte oder falsche Rollen machen den Wagen schwer beweglich und damit nahezu unbrauchbar.
Rollen für Werkzeugwagen müssen leichtläufig sein und auch auf unebenen Böden gut laufen und wendig sein. Darüber hinaus müssen sie hohe Lasten tragen. Nicht nur das Gewicht des Wagens ist relevant, zusätzlich muss natürlich das Werkzeug beachtet werden. Die Rollen müssen so gewählt werden, dass sie der maximalen Belastung standhalten und gleichzeitig leicht zu steuern bleiben. Damit der Wagen wendig ist, sollten Lenkrollen eingesetzt werden. Diese bleiben selbst bei häufigen Richtungswechseln gut manövrierbar.
Kapcsolatba lépni
Érdekli az egyedi megoldások?
Beszéljen velünk - szívesen tanácsot adunk Önnek
TENTE Magyarország Kft.
Hunyadi János út 162.
1117 Budapest
Magyarország
Phone: +36 1 203 0028
Fax: +36 1 204 0815
Email: info.hu@tente.com