A gumiabroncsok, amiket tömörgumi abroncs néven is ismernek, különböző elasztomerekből készülnek, és többféle, például hengeres vagy kúpos verzióban kaphatók.
Az elasztikus tömörgumiból készült gumiabroncsokat nagy teherbírás, kiváló komfortos mozgatás és könnyű üzemeltetés jellemzi. Ugyanakkor nagyon kopásállóak és kímélik a padlót. Mivel a gumiabroncsoknak nem profilozottak, kevesebb szennyeződést szednek fel. Azonban jóval kisebb a párnázottságuk, ezért a legjobban sík, egyenes talajon lehet használni őket. A gumi hőmérséklet ellenállú a -20 °C - +85 °C tartományban, ezért számos alkalmazási területen helytáll. A gumiabroncsok teherbírásának tesztelése a DIN EN 12532-nek megfelelően 4 km/h sebességgel, vagy a DIN EN 12533-nak megfelelően 6 km/h történik.
A gumiabroncsokat különféle méretekben lehet előállítani, és ha szükséges, speciális megoldásokként is készülhetnek. Boldogan segítünk Önnek a specifikus mobilitási megoldásának kifejlesztésében!
Az elasztikus tömörgumiból készült gumiabroncsokat nagy teherbírás, kiváló komfortos mozgatás és könnyű üzemeltetés jellemzi. Ugyanakkor nagyon kopásállóak és kímélik a padlót. Mivel a gumiabroncsoknak nem profilozottak, kevesebb szennyeződést szednek fel. Azonban jóval kisebb a párnázottságuk, ezért a legjobban sík, egyenes talajon lehet használni őket. A gumi hőmérséklet ellenállú a -20 °C - +85 °C tartományban, ezért számos alkalmazási területen helytáll. A gumiabroncsok teherbírásának tesztelése a DIN EN 12532-nek megfelelően 4 km/h sebességgel, vagy a DIN EN 12533-nak megfelelően 6 km/h történik.
A gumiabroncsokat különféle méretekben lehet előállítani, és ha szükséges, speciális megoldásokként is készülhetnek. Boldogan segítünk Önnek a specifikus mobilitási megoldásának kifejlesztésében!
Kapcsolatba lépni
Érdekli az egyedi megoldások?
Beszéljen velünk - szívesen tanácsot adunk Önnek
TENTE Magyarország Kft.
Hunyadi János út 162.
1117 Budapest
Magyarország
Phone: +36 1 203 0028
Fax: +36 1 204 0815
Email: info.hu@tente.com