A görgőkhöz való golyóscsapágyak különböző típusokra oszthatók fel: A négy leggyakoribb típus a görgős csapágy, a siklócsapágy, a kúpos csapágy és a precíziós golyóscsapágy. A kiválasztott golyóscsapágy típusa több tényezőtől függ. Ide tartoznak azok a szállítóberendezések is, amelyekhez a görgők szükségesek, de az is, hogy a berendezést milyen sebességgel és gyakorisággal fogják mozgatni. A kórházi ágyak görgői például más kerékcsapágyakat igényelnek, mint a bútorgörgők vagy a nagy teherbírású görgők.
A görgők kerékcsapágyait több típusra bonthatjuk: A leggyakoribb típusok a következők: görgős csapágy, siklócsapágy, kúpos golyós csapágy és precíziós golyós csapágy. A csapágy típusa különféle tényezőkön alapul. Ezek közé tartozik maga a szállítóeszköz, amelyhez a görgőre szükség van, valamint berendezés mozgatásának gyakorisága és sebessége. A kórházi ágyak görgői például másféle kerékcsapágyat igényelnek, mint a bútorgörgők vagy a nagy teherbírású görgők.
A görgős csapágyak a görgőcsapágy típusok csoportjába tartoznak, ami az egyik leggyakoribb csapágytípus. A siklócsapágyakkal ellentétben, amelyik a második legnagyobb csoportot alkotja, a görgőcsapágyaknak van egy belső és külső gyűrűje, amelyek között a súrlódási ellenállást a gördülő testecskék csökkentik. A görgős csapágynak kisebb a beszerelési magassága, mint a többi csapágynak, és nagyobb a teherbírása. A gördülő ellenállása szintén viszonylag alacsony. A görgős csapágyak normál használat esetén kis karbantartást igényelnek, valamint tartósak, mivel hosszú élettartamú kenőanyaggal vannak megkenve.
Ugyanúgy, mint a siklócsapágyaknál, a görgős csapágyak is általában olyan szállítóeszközöknél használatosak, amelyek alacsony sebességgel közlekednek. A görgős csapággyal ellátott görgők haladási sebességének nem szabad meghaladnia a 4 km/h sebességet.
Kapcsolatba lépni
Érdekli az egyedi megoldások?
Beszéljen velünk - szívesen tanácsot adunk Önnek
TENTE Magyarország Kft.
Hunyadi János út 162.
1117 Budapest
Magyarország
Phone: +36 1 203 0028
Fax: +36 1 204 0815
Email: info.hu@tente.com