Esettanulmány
A kis görgők általában csak kis súlyt tudnak hordani - de ez az általános szabály nem mindig érvényes.
A Marks & Spencer Group PLC egy nagy hagyományokkal rendelkező kereskedelmi vállalat, melyet 1884-ben alapítottak Nagy-Britanniában, és mára már több, mint 82 000 embert foglalkoztat. A teljes körű kínálatot nyújtó cég termékskálájához többek között élelmiszer, ruházat, kozmetikumok és bútorok tartoznak.
A Marks & Spencer rendkívül rugalmas módon alakítja ki az eladótereket üzleteiben, és a tér optimális kihasználására törekszik. A sokféle alkalomra szánt különleges értékesítési promóciók - pl. a Valentin-napi, húsvéti vagy karácsonyi promóciók - különböző szintű tereket igényelnek a boltokban.
Ezért a cég a rugalmasságra támaszkodva teszi lehetővé, hogy az árukészlet gyorsan és könnyen átrendezhető legyen, azaz, hogy az asztalok és gondolák számát bármikor, bármelyik üzletrészen vagy osztályon növelni vagy csökkenteni lehessen. A boltberendezést rendszeresen mozgatják, és öt-hét évig ki kell tartania. A cég tehát egy kompakt görgős megoldást keresett, amely egyrészt beilleszthető az eladószint berendezésébe, annak számos gondolájával és sínjével együtt, másrészt rendkívül tartós is. Vagy dióhéjban: olyan görgőt kerestek, mint a TENTE Linea tehergörgő.
Az ikerkerekes Linea tehergörgőt magas, akár 100 kilogrammos dinamikus terhelési kapacitásáról neveztük el - az átmérője mindössze 50 milliméter. Úgy terveztük, hogy ne csak a bútorgörgőkre vonatkozó szabványoknak feleljen meg, hanem az intézményi alkalmazásokra vonatkozó EN 12530 szabvány szigorúbb előírásainak is. A megoldást neves szakértők is figyelemre méltónak találták: a Linea terhelési rendszer „Kiváló termékminőség” díjat nyert az Interzum vásáron.
Kompakt kialakításának köszönhetően rengeteg helyet meg lehet vele takarítani, miközben szinte láthatatlan. Kiemelkedő kezelési jellemzőket biztosít, és garantálja a legmagasabb szintű működési biztonságot. Ugyanakkor a görgőket felszereltük egy különleges lezáró eszközzel is. Ennek a lezáró eszköznek van egy széles és rendkívül teherbíró pedálja, ami biztosítja az optimális működést. Az eszközzel történő zárolás megakadályozza, hogy a bolti polcok véletlenül kioldjanak, és azokat a személyzet vagy a vásárlók elmozdítsák. Ez egy beépített biztonsági jellemző, amely megakadályozza a baleseteket és az anyagi károkat.
Cégünk szállítja a görgőket a Marks & Spencer részére a társaság színvilágában és olyan színekben, amelyek az egyes eladóterek meghatározott színsémáihoz vagy belsőépítészeti megoldásaihoz illeszkednek.
Alex Neilson, a Marks & Spencer egyesült királyságbeli és nemzetközi specifikáció-menedzsere
Kompakt méretei miatt a Linea load ideális a Marks & Spencer által használt árubemutató eszközökhöz, emellett javítja a terhelhetőséget és a biztonságot is. Így nagyobb teret nyit a bolti eladóterek rugalmas kihasználására, és olyan megoldást kínál, amelyben a dolgozók 100 százalékban megbízhatnak. A Marks & Spencer globális szinten is profitál ebből a szoros együttműködésből.
Mivel globálisan jelen vagyunk mind az öt földrészen, nagyon gyorsan tudunk reagálni, és a kiskereskedelmi cégek számára a lehetséges legjobb ügyféltámogatást tudjuk biztosítani valamennyi telephelyükön.
Beszéljen velünk - szívesen tanácsot adunk Önnek
TENTE Magyarország Kft.
Hunyadi János út 162.
1117 Budapest
Magyarország
Phone: +36 1 203 0028
Fax: +36 1 204 0815
Email: info.hu@tente.com